??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-S3M100 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S3M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-S3M100-44-E-d8
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
公称宽度
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
发黑
W
15 mm
齿数
带轮形状
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
apzaa-s3m100.pdf
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели