APZAA-H8M150-30-E-d14
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/apzaa-h8m.prj},{NB=APZAA-H8M150-30-E-d14},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=H8M150},{CS=30},{DLXZ=E},{XD=14},{H8M1=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M2=0},{H8M251=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M252=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M31=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M32=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M41=16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M42=16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=76.39},{DS=75.02},{DFO=87.00},{DFI=67.00},{PDF=apzaa-h8m.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-H8M - 一体式梯形齿免键同步带轮H8M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-H8M150-30-E-d14
Bestellnummer
APZAA-H8M150-30-E-d14
APZAA-H8M150-30-E-d14
代号
APZAA
APZSF
APZSN
APZAA
APZSF
APZSN
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
公称宽度
H8M150
H8M250
H8M300
H8M400
H8M150
H8M250
H8M300
H8M400
A
17.0
mm
W
22.0
mm
齿数
30
30
带轮形状
E
F
E
F
d
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
mm
E型
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
F型
0
0
E型
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
F型
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
H8M31
15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
H8M32
15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
H8M41
16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
H8M42
16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32
Dr
76.39
76.39
mm
Ds
75.02
75.02
mm
Dfo
87.00
87.00
mm
Dfi
67.00
67.00
mm
D
28.00
28.00
mm
L
22.0
22.0
mm
pdf
apzaa-h8m.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성