??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
APZAA-H3M - 一体式梯形齿免键同步带轮H3M型--标准型/沉孔型
明细表
APZAA-H3M100-44-E-d8
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
带轮形状
公称宽度
A
11.0 mm
W
15.0 mm
齿数
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
D
25.50 mm
L
15.5 mm
pdf
apzaa-h3m100.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型