??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-H075 - 一体式梯形齿免键同步带轮H型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-H075-21-E-d14
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽19.1mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰材质
本色阳极氧化
衬套材质
发黑
公称宽度
齿数
带轮形状
A
21 mm
W
26 mm
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
apzaa-h075.pdf
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir