??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-AT510150 - 组合式梯形齿免键同步带轮AT10型-标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-AT10150-24-E-d14
Bestellnummer
代号
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
胀紧套表面处理
-
公称宽度
带轮形状
A
16.5 mm
W
22.5 mm
齿数
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
aptaa-at10.pdf
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели