??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-AT5100 - 一体式梯形齿免键同步带轮AT5型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-AT5100-26-E-d8
Bestellnummer
代号
APZAA
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
发黑
带轮形状
公称宽度
A
11.6 mm
W
16.5 mm
齿数
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
apzaa-at5.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드