??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 19
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-S8M150 - 组合式半圆弧形齿免键同步带轮S8M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-S8M150-30-E-d14
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽15mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面材质
本色阳极氧化
衬套表面处理
发黑
公称宽度
A
17 mm
W
22 mm
带轮形状
d
mm
齿数
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
aptaa-s8m.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models