??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-H5M - 一体式梯形齿免键同步带轮H5M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-H5M100-34-E-d10
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
公称宽度
A
11.0 mm
W
16.0 mm
齿数
带轮形状
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
aptaa-h5m.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models