??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-H3M - 组合式梯形齿免键同步带轮H3M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-H3M100-44-E-d8
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
-
公称宽度
带轮形状
A
11.0 mm
W
15.0 mm
齿数
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
aptaa-h3m.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드