??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-AT5100 - 组合式梯形齿免键同步带轮AT5型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-AT5100-28-E-d8
Bestellnummer
代号
APTAA
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
-
带轮形状
公称宽度
A
11.6 mm
W
16.5 mm
齿数
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
aptaa-at5.pdf
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD