피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AJVTF275/H1/20L
Palme
Nischentüren
APREJO
Powered by
CAD모델 선택
{palme/pendeltuer/aprejo/falttuer_2_teilig_asmtab.prj},{NB=AJVTF275/H1/20L +40073020000FliesenbodenCGRF25},{PG=Aprejo Nischentüren},{WG=Falttüren },{PL=Aprejo},{INS=Nische},{IAF=V},{E=A},{M=Fliesenboden},{B=730},{H=2000},{GR=GRF25},{PPATH=../../parts/aprejo/falttuer_2_teilig/falttuer_2_pendeltuer/falttuer_2_teilig_asmtpl.prj},{AP=20},{AG=ET},{PG1=APJERO Pendeltuer},{BL=0},{D=C},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Palme
Description
APREJO Falttür 2-teilig in Nische - Falttür mit Seitenteil
Bill of material
AJVTF275/H1/20L
Produktgruppe
Aprejo Nischentüren
Warengruppe
Falttüren
Produktlinie
Aprejo
Einbau
Nische
Artikeltext
APREJO VARIO Falttür 2-teilig ohne Fixteil Links | Einbau auf Fliesenboden mit Standardmaß 730 mm x 2000 mm
Wandanschluss
Vario
Zero
Vario
Zero
Maßart
Standardmaß
Anschlagsseite Tür
Links
Rechts
Links
Rechts
Montage
Fliesenboden
Duschwanne
Fliesenboden
Duschwanne
Breite links
mm
값 입력 B
Breite links
mm
cm
inch
ft
확인
Höhe
mm
값 입력 H
Höhe
mm
cm
inch
ft
확인
BestellNr.
AJVTF275/H1/20L
Griffe
GRF2 05 ✔
GRF2 05
Auswahl 2 Profilfarben
Alusilber ✔
Alusilber
Alusilber
Aurumgold
Aurumgold
Schneeweiß glänzend
Schneeweiß glänzend
Alusilber mit PALM.care
Alusilber mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Graphitschwarz
Graphitschwarz
Cremeweiß matt
Cremeweiß matt
Perlbeige matt
Perlbeige matt
Mahagonibraun
Mahagonibraun
Rubinrot
Rubinrot
Betongrau
Betongrau
Mintgrün
Mintgrün
Arktisblau
Arktisblau
Cenit-Chrom
Cenit-Chrom
Kupfer Antique
Kupfer Antique
Anthrazit Midnight
Anthrazit Midnight
Auswahl 3 Glasart
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
Bodenlösung
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
Türen offen / geschlossen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
LOD Level
400
200
400
200
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성