??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Appareils d'appoint
Nomenclature
AO000299
IDNR
AO000299
Kurzbeschreibung
Accessoires Optique, relais de sécurité, 90x118x22mm, 1x NC, 3x NO, deux canaux, 24V DC, connexion vissée, plastique, sécurité
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
AO000299
Planlieferzeit
2
Version
Unité d'extension
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
Évaluation des entrées
à deux canaux
Catégorie selon EN 954-1
4
Type de montage
Rail oméga 35 mm
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Niveau e
Type de tension pour l'actionnement
DC
Matériau du boîtier
Plastique
Temps de chute
20ms
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact
1
Nombre de sorties, de sécurité, instantanées, avec contact
3
Nombre de contacts à fermeture
3
Nombre d'ouvreurs
1
Courant de coupure assigné
4 000mA
Largeur
22,5mm
Hauteur
90mm
Courant à vide
40mA
Longueur
118mm
Tension de commutation
250V
SIL selon la norme IEC 61508
3
Tension de fonctionnement (DC)
24
Température ambiante
-15 - 55
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés