??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
APMTF, APMTS, APMTY - Raccords d'allongement-Dimension L standard-Filetage mâle et femelle à l'extrémité
Nomenclature
APMTF-T1-M5
Réf. pièce
APMTF-T1-M5
Type sélectionnable
APMTF, APMTS, APMTY
Matériau
Traitement de surface
Placage autocatalytique au nickel
Pression normale
20.6MPa?210kgf/cm2 ou moins
Forme du filetage (1)
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Forme du filetage (2)
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L standard
15 mm
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
3.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés