??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
APMMFL, APMMSL, APMMYL - Verlängerungsfittings - Maß L konfigurierbar - Außengewinde beidseitig
Stückliste
APMMFL-T1-M5-L11
Teile-Nr.
APMMFL-T1-M5-L11
Ausführung auswählen
APMMFL, APMMSL, APMMYL
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Chemisch vernickelt
Normaldruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm2 oder weniger
Gewinde (1)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Gewinde (2)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
(C)
14.4 mm
l1
10 mm
l2
7.5 mm
d
3.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen