??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
APMMFL, APMMSL, APMMYL - 螺纹转换接头 -L尺寸指定型- 外螺纹·外螺纹型
明细表
APMMFL-T1-M5-L11
零件No.
APMMFL-T1-M5-L11
选择类型
APMMFL, APMMSL, APMMYL
材质
表面处理
无电解镀镍
常压
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
螺纹形状①
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
螺纹形状②
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
(C)
14.4 mm
l1
10 mm
l2
7.5 mm
d
3.0 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型