??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
APMMF, APMMS, APMMY - Raccords d'allongement-Dimension L standard-Filetage mâle aux deux extrémités
Nomenclature
APMMF-T1-M5
Réf. pièce
APMMF-T1-M5
Type sélectionnable
APMMF, APMMS, APMMY
Matériau
Traitement de surface
Placage autocatalytique au nickel
Pression normale
20.6MPa?210kgf/cm2 ou moins
Forme du filetage (1)
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Forme du filetage (2)
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L standard
10 mm
B
13 mm
(C)
14.4 mm
l1
10 mm
l2
7.5 mm
d
3.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés