??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
APMFFL, APMFSL, APMFYL - Verlängerungsfittings - Maß L konfigurierbar - Innengewinde beidseitig
Stückliste
APMFFL-T1-M5-L21
Teile-Nr.
APMFFL-T1-M5-L21
Ausführung auswählen
APMFFL, APMFSL, APMFYL
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Chemisch vernickelt
Normaldruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm2 oder weniger
Gewinde (1)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Gewinde (2)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
4.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen