??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
APMFFL, APMFSL, APMFYL - Raccords d'allongement-Dimension L réglable-Filetage femelle aux deux extrémités
Nomenclature
APMFFL-T1-M5-L21
Réf. pièce
APMFFL-T1-M5-L21
Type sélectionnable
APMFFL, APMFSL, APMFYL
Matériau
Traitement de surface
Placage autocatalytique au nickel
Pression normale
20.6MPa?210kgf/cm2 ou moins
Forme du filetage (1)
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Forme du filetage (2)
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
4.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés