??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
APMFFL, APMFSL, APMFYL - ネジ変換継手 -L寸指定タイプ- メス・メスタイプ
部品表
APMFFL-T1-M5-L21
型番
APMFFL-T1-M5-L21
タイプ選択
APMFFL, APMFSL, APMFYL
材質
表面処理
無電解ニッケルメッキ
常圧
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
ネジ形状①
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
ネジ形状②
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
4.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)