??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
APMFF, APMFS, APMFY - Verlängerungsfittings - Maß L Standard - Innengewinde beidseitig
Stückliste
APMFF-T1-M5
Teile-Nr.
APMFF-T1-M5
Ausführung auswählen
APMFF, APMFS, APMFY
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Chemisch vernickelt
Normaldruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm2 oder weniger
Gewinde (1)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Gewinde (2)
Nr.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
Standardmaß L
20 mm
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
4.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen