??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
APMFF, APMFS, APMFY - Raccordi prolunga -Dimensione L standard- Filettatura femmina sui due lati
Lista materiale
APMFF-T1-M5
Cod. comp.
APMFF-T1-M5
Selezione tipo
APMFF, APMFS, APMFY
Materiale
Trattamento superficie
Nichelatura chimica
Pressione normale
20.6 MPa circa 210kgf/cm2 o inferiore
Profilo filettatura (1)
N.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
Profilo filettatura (2)
N.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L standard
20 mm
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
4.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD