??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
APMFF, APMFS, APMFY - ネジ変換継手 -L寸固定タイプ- メス・メスタイプ
部品表
APMFF-T1-M5
型番
APMFF-T1-M5
タイプ選択
APMFF, APMFS, APMFY
材質
表面処理
無電解ニッケルメッキ
常圧
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
ネジ形状①
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
ネジ形状②
No.
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L 固定
20 mm
B
13 mm
(C)
14.4 mm
d
4.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)