피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
APK11-8A-02C-AC100V
CKD
유체 제어 장비
다양한 유체용 솔레노이드 밸브
파일럿 킥식 2포트 전자 밸브 (MULTILEX) APK
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/apk/apk11_asmtab.prj},{NB=APK11-8A-02C-AC100V},{MODEL=APK11},{PS=8},{THREAD=A},{BSC=0},{OPTCH=2C},{OPTMP=},{OPTCGC=},{OPTSS=},{VOLT=AC100V},{PPATH=apk11/apk11_parts/apk11_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
APK11
BOM
APK11-8A-02C-AC100V
기종 형번
APK11
접속 구경
8:1/4
10:3/8
15:1/2
20:3/4
25 : 1
8:1/4
10:3/8
15:1/2
20:3/4
25 : 1
Thread type
A:Rc
G:G
N:NPT
A:Rc
G:G
N:NPT
보디・Seal 재질 조합
0:청동, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, -, 공기/물/등유/기름(60℃까지)
B:청동, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, -, 공기/등유/기름(90℃까지)
C:청동, PTFE 실란트, 불소 고무 O링, -, 증기(180℃까지)
D:스테인리스, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, -, 고기/물/등유/기름(60℃ 까지)
E:스테인리스, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, -, 공기/등유/기름(90℃까지)
F:스테인리스, PTFE 실란트, PTFE 고무 O링, -, 증기(180℃까지)
H:황동, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, 금유 처리, 공기/물/등유/기름(60℃까지)
J:청동, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, 금유 처리, 공기/등유/기름(90℃까지)
K:황동, PTFE 실란트, 불소 고무 O링, 금유 처리, 증기(180℃까지)
L:스테인리스, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, 금유 처리, 공기/물/등유/기름(60℃까지)
M:스테인리스, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, 금유 처리, 공기/등유/기름(90℃까지)
N:스테인리스, PTFE 실란트, PTFE 고무 O링, 금유 처리, 증기(180℃까지)
0:청동, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, -, 공기/물/등유/기름(60℃까지)
B:청동, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, -, 공기/등유/기름(90℃까지)
C:청동, PTFE 실란트, 불소 고무 O링, -, 증기(180℃까지)
D:스테인리스, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, -, 고기/물/등유/기름(60℃ 까지)
E:스테인리스, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, -, 공기/등유/기름(90℃까지)
F:스테인리스, PTFE 실란트, PTFE 고무 O링, -, 증기(180℃까지)
H:황동, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, 금유 처리, 공기/물/등유/기름(60℃까지)
J:청동, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, 금유 처리, 공기/등유/기름(90℃까지)
K:황동, PTFE 실란트, 불소 고무 O링, 금유 처리, 증기(180℃까지)
L:스테인리스, 나이트릴 고무 실란트, 나이트릴 고무 O링, 금유 처리, 공기/물/등유/기름(60℃까지)
M:스테인리스, 불소 고무 실란트, 불소 고무 O링, 금유 처리, 공기/등유/기름(90℃까지)
N:스테인리스, PTFE 실란트, PTFE 고무 O링, 금유 처리, 증기(180℃까지)
옵션:코일 하우징
2C:그로밋 리드선
2E:DIN 단자함(G1/2)
2G:DIN 단자함(Pg11)
2H:DIN 단자함 소형 램프 부착(Pg11)
3A:오픈 프레임형 리드선
3M:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(G1/2)
3N:오픈 프레임형 HP단자함 램프 부착(G1/2)
3I:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
3J:오픈 프레임형HP 단자함 부착 램프 부착(IP65상당)(G1/2)
4A:오픈 프레임형(내열 클래스180(H)), 리드선
4M:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
4N:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
5A:오픈 프레임형(다이오드 내장), 리드선
5M:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(G1/2)
5N:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(G1/2)
5I:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(IP65 상당)(G1/2)
5J:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당)(G1/2)
2C:그로밋 리드선
2E:DIN 단자함(G1/2)
2G:DIN 단자함(Pg11)
2H:DIN 단자함 소형 램프 부착(Pg11)
3A:오픈 프레임형 리드선
3M:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(G1/2)
3N:오픈 프레임형 HP단자함 램프 부착(G1/2)
3I:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
3J:오픈 프레임형HP 단자함 부착 램프 부착(IP65상당)(G1/2)
4A:오픈 프레임형(내열 클래스180(H)), 리드선
4M:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
4N:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
5A:오픈 프레임형(다이오드 내장), 리드선
5M:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(G1/2)
5N:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(G1/2)
5I:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(IP65 상당)(G1/2)
5J:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당)(G1/2)
옵션: 취부판
기호 없음:없음
B: 취부판
기호 없음:없음
B: 취부판
옵션:케이블 그랜드( 선박용 전선 관통 철물 )
기호 없음:없음
기호 없음:없음
옵션:서지 킬러
기호 없음:없음
S:서지 킬러
기호 없음:없음
S:서지 킬러
전압
AC100V:AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz
AC200V:AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz
AC100V:AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz
AC200V:AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz
V
제품정보
제품정보
A
-
mm
B
-
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
-
mm
F
-
mm
G
-
mm
H
-
mm
J
-
mm
K
-
mm
L
-
mm
M
-
mm
N
-
mm
P
-
mm
Q
-
mm
R
-
mm
T
-
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성