??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APETJB - O型圈 真空法兰用
Bill of material
APETJB-V55
bestellnummer
CODE
材质
丁腈橡胶
硬度(肖氏A)
70+5Hs/70-5Hs
颜色
黑色
工作温度
-30~100℃
标称编号
W
4 mm
WF
+0.1/-0.1
D0
mm
APETJB公差
APETLB公差
PDF
apetjb.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models