카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SNL 3238
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Split plummer block housings - SNL 30, 31 and 32 series
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/split_plummer_block_housings_snl/apc_hc_003.prj},{NB=SKF_SNL 3238},{DESIGNATION=SNL 3238},{ASM=APC_005},{HOUSING=SNL 3238 + 23238 K + H 2338},{GH=},{SUP=0},{PPATH=parts/apc_hc_003_asmtpl.prj},{CA=132},{DA=340},{A=280},{A1=230},{H=411},{H1=210},{H2=85},{J=510},{J1=130},{L=610},{N=42},{N1=35},{SS=10},{A3=207},{A4=11},{A5=5.5},{A6=22},{A7=262},{DB=201.4},{DC=216.4},{DD=225.4},{JA=0},{J7=0},{N3=0},{J6=560},{N4=20},{P0=2600},{P55=3200},{P90=1600},{P120=1100},{P150=1000},{P180=1300},{PA=840},{Q120=1800},{Q150=1040},{Q180=900},{MASS=123},{CBS=M24x160},{CBRTT=350},{AABS=30},{AABRTT=1310},{EBS=M20},{IGF20=1.4},{IGF40=2.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 258
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
APC_HC_003 - Large SNL plummer block housings for bearings
Bill of material
SNL 3238
DESIGNATION
SNL 3238
SNL 3238
CA
132
132
DA
340
340
A
280
280
A1
230
230
H
411
411
H1
210
210
H2
85
85
J
510
510
J1
130
130
L
610
610
N
42
42
N1
35
35
SS
10
10
A3
207
207
A4
11
11
A5
5.5
5.5
A6
22
22
A7
262
262
DB
201.4
201.4
DC
216.4
216.4
DD
225.4
225.4
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성