??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 21
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APAA-S2M - 半圆弧形齿同步带轮S2M型--标准型/大凸缘型/小凸缘型
Bill of material
APAA-S2M040-26-A-H3
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽4mm
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
附件固定螺丝
不锈钢
齿数
公称宽度
带轮形状
DLXZ1
A
5.0 mm
W
9.0 mm
L
17.0 mm
轴孔规格
H圆孔
顶丝圆孔
A形
顶丝键槽孔
顶丝键槽孔
台阶孔
台阶孔
Z
J
mm
两端台阶孔
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
Dr
mm
Ds
mm
D
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
apaa-s2m.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型