AC72X-225 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_gears/b129.prj},{NB=AC72X-225_(1)},{PN=AC72X-225},{LOD=1},{DES=CLAMP HUB SPUR, ANTIBACK GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B129},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=72},{PA=20},{N=225},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=3.1250},{OD=3.167},{B=0.2498},{FW=5/48},{F1=0.104},{H=},{H2=MIN},{F=0.312},{L=0.3906},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000},{MM=0.0187}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 340
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AP72S, AP72U, AP72T, AP72V & AP72X - Anti-Blacklash Gears - 72 Pitch - 1/8", 3/16" and 1/4" Bore - .104 Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AC72X-225_(1)
Product No.
AC72X-225
AC72X-225
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
CLAMP HUB SPUR, ANTIBACK GEAR
CLAMP HUB SPUR, ANTIBACK GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametral Pitch
72
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
225
225
Pitch Diameter
3.1250
3.1250
인치
Outside Diameter
3.167
3.167
인치
Bore
0.2498
0.2498
인치
Face Width
5/48
인치
Hub Diameter
인치
Clamp Diameter
0.312
0.312
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성