AP72PS-65
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_gears/b128.prj},{NB=AP72PS-65},{PN=AP72PS-65},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B128},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=72},{PA=20},{N=65},{PD=0.9028},{OD=0.930},{B=0.1873},{H=3/8},{A=0.4375},{C=0.1250},{FW=5/48},{F1=0.1042},{H2=0.3750},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AP72CS, AP72PS, AP72AS & AP72NS - Anti-Blacklash Gears - 72 Pitch - 1/8", 3/16 Bore - 0.104 Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024t4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP72PS-65
Product No.
AP72PS-65
AP72PS-65
Description
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametral Pitch
72
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
65
65
Pitch Diameter
0.9028
0.9028
인치
Outside Diameter
0.930
0.930
인치
Bore
0.1873
0.1873
인치
Hub Diameter
3/8
3/8
인치
Hub Width
0.4375
0.4375
인치
Screw Width
0.1250
0.1250
인치
Face Width
5/48
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성