??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AP21/AP22
明细表
AP21-32A-03A-AC100V
机种型号
AP2
动作区分
配管口径
阀体·密封件材质组合
选择项:电缆线管
选择项:手动操作(锁定式)
选择项:电缆线管(船用电线贯穿金属附件)
选择项:带浪涌吸收器
额定电压
V
产品信息
产品信息
A
125 mm
B
54 mm
C
112 mm
D
27 mm
E
106.5 mm
F
135.5 mm
G
Rc 1 1/4 mm
H
32 mm
J
- mm
K
- mm
L
- mm
M
- mm
N
- mm
P
- mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型