??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AP21/AP22
部品表
AP21-32A-03A-AC100V
形番
AP2
動作方式
接続口径
ボディ・シール材質組み合わせ
オプション:コイルハウジング
オプション:手動装置(ロック式)
オプション:ケーブルグランド(船用電線貫通金物)/コンジット(電線管配管)
オプション:サージキラー付
電圧
V
製品情報
製品情報
A
125 mm
B
54 mm
C
112 mm
D
27 mm
E
106.5 mm
F
135.5 mm
G
Rc 1 1/4 mm
H
32 mm
J
- mm
K
- mm
L
- mm
M
- mm
N
- mm
P
- mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)