??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
AOV - Ponceuse excentrique
Nomenclature
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Plaques d'adaptation radiales (facultatif à commander)
Plaques d'adaptation axiales (facultatif à commander)
Media changer (to be orderes optionally)
Backer Pad size
mm
Compliance en Z
12.7 mm
Trajectoire de compensation recommandée
±5 mm
Min./max. Compliance force (extend)
13.3/66.7 N
Min./max. Compliance force (retract)
6.7/33.3 N
Pression de compliance min./max.
1/4.1 bar
Orbit Pattern
5 mm
Vitesse à vide
10000 1/min
Operating pressure
6.2 bar
Emission de bruit
<85 dB(A)
Consommation d'air maximale
9.5 l/s
Raccordement pneumatique moteur
10 mm
Raccord pneumatique compensation
4 mm
Poids
2.68 kg
Min./max. ambient temperature
5/35 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés