??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
AOV - Levigatrice a orbita casuale
Lista materiale
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Piastre di adattamento, radiali (opzionale per ordinare)
Piastre di adattamento, assiali (opzionale per ordinare)
Media changer (to be orderes optionally)
Backer Pad size
mm
Corsa di compensazione Z
12.7 mm
Corsa di compensazione consigliata
±5 mm
Min./max. Compliance force (extend)
13.3/66.7 N
Min./max. Compliance force (retract)
6.7/33.3 N
Pressione di compensazione min./max.
1/4.1 bar
Orbit Pattern
5 mm
Numero di giri al minimo
10000 1/min
Operating pressure
6.2 bar
Emissione acustica
<85 dB(A)
Consumo di aria massimo
9.5 l/s
Motore collegamento dell'aria
10 mm
Collegamento dell'aria compensazione
4 mm
Peso
2.68 kg
Min./max. ambient temperature
5/35 °C
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD