??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
AOV - Exzenterschleifer
Stückliste
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Adapterplatte radial (optional zu bestellen)
Adapterplatte axial (optional zu bestellen)
Schleifmittelwechsler (optional zu bestellen)
Schleiftellergröße
mm
Ausgleichsweg Z
12.7 mm
Empfohlener Ausgleichsweg
±5 mm
Min./Max. Ausgleichskraft Ausfahren
13.3/66.7 N
Min./Max. Ausgleichskraft Einfahren
6.7/33.3 N
Min./Max. Ausgleichsdruck
1/4.1 bar
Schleifhub
5 mm
Leerlaufdrehzahl
10000 1/min
Betriebsdruck
6.2 bar
Geräusch-Emission
<85 dB(A)
maximaler Luftverbrauch
9.5 l/s
Luftanschluss Motor
10 mm
Luftanschluss Ausgleich
4 mm
Eigenmasse
2.68 kg
Min./Max. Umgebungstemperatur
5/35 °C
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen