Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
SCHUNK
자동화 기술
공작 기계
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/aov_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V, ohneohneohne},{IDNR=1434818},{TYP=AOV-10-5-V},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLRADIAL=ohne},{APLAXIAL=ohne},{SCHLEIFMITTELWE=ohne},{TYP1=2.000},{SCHLEIFTELLERGR=125 mm (5'')},{AUSGLEICHSWEGZ=12.7},{EMPFOHLENERAUSG=±5},{MINMAXAUSGLKAUS=13.3/66.7},{MINMAXAUSGLKEIN=6.7/33.3},{MINMAXAUSGLDRUC=1/4.1},{SCHLEIFHUB=5},{LEERLAUFDREHZAH=10000},{BETRIEBSDRUCK=6.2},{GERAEUSCHEMISSI=<85},{MAXLUFTVERBRAUC=9.5},{LUFTANSCHLUSSMO=10},{LUFTANSCHLUSSAU=4},{EIGENMASSE=2.68},{MINMAXUMGEBUNGS=5/35},{PPATH=aov_asmsbl.prj},{EPIMID=106629}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
AOV - 랜덤 궤도 샌더
BOM
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
ID
1434818
1434818
설명
AOV-10-5-V
AOV-10-5-V
추가 제품 정보
상품 페이지로
어댑터 플레이트, 방사형 (주문 옵션)
없이
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
없이
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
어댑터 플레이트, 축형 (주문 옵션)
없이
1453540 - A-AOV-AXIAL-ISO-A50
0322211 - A-FDB-660-1040/RCE-710/AOV-AXIAL
없이
1453540 - A-AOV-AXIAL-ISO-A50
0322211 - A-FDB-660-1040/RCE-710/AOV-AXIAL
Media changer (to be orderes optionally)
ohne
AOV Schleifmittelwechsler
ohne
AOV Schleifmittelwechsler
Backer Pad size
125 mm (5'')
125 mm (5'')
mm
보정 Z
12.7
mm
권장 보정 경로
±5
mm
Min./max. Compliance force (extend)
13.3/66.7
N
Min./max. Compliance force (retract)
6.7/33.3
N
최소/최대 보정 압력
1/4.1
bar
Orbit Pattern
5
mm
공회전 속도
10000
1/min
Operating pressure
6.2
bar
소음 방출
<85
dB(A)
최대 공기 소모량
9.5
l/s
에어 연결 모터
10
mm
보정 에어 연결
4
mm
중량
2.68
kg
Min./max. ambient temperature
5/35
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성