??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
AOV - Эксцентриковый шлифовальный инструмент
Спецификация
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Адаптерные плиты, радиальные (необязательно заказывать)
Адаптерные плиты, осевые (необязательно заказывать)
Media changer (to be orderes optionally)
Backer Pad size
mm
Компенсация по оси Z
12.7 mm
Рекомендуемый путь компенсации
±5 mm
Min./max. Compliance force (extend)
13.3/66.7 N
Min./max. Compliance force (retract)
6.7/33.3 N
Мин./макс. давление компенсации
1/4.1 bar
Orbit Pattern
5 mm
Скорость холостого хода
10000 1/min
Operating pressure
6.2 bar
Уровень шума
<85 dB(A)
максимальный расход воздуха
9.5 l/s
Воздушное соединение двигателя
10 mm
Компенсационное воздушное соединение
4 mm
Масса
2.68 kg
Min./max. ambient temperature
5/35 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей