국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
O-Lok Male stud elbow 24AOEL6SS
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Swivel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/07/aoel6.prj},{NB=O-Lok 90 Grad Winkeleinschraubstutzen 24AOEL6SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.300},{ERMETO=24AOEL6SS},{BESTNR=24AOEL6},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{T5=1 7/8-12},{NDR5=47.6250},{KDA5=45.1053},{TTYP5=12UN},{T6=2-12},{NDR6=50.8000},{KDI6=45.3339},{TTYP6=12UN},{T6KG=48.235},{AAA=61.000},{B=57.000},{B1=54.000},{D1=32.000},{D2=32.000},{JJ=48.000},{N=66.000},{XX=47.000},{DS=63.750},{L5=39.300},{L1Z=13.800},{DF=44.600},{LF=6.000},{LKM=13.600},{LS=1.300},{SS=3.000},{L1=34.000},{L2=10.600},{D4=45.490},{LM=32.750},{LMIP=7.400},{DBM=57.090},{LBM=17.800},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24AOEL6SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
AOEL6 O-Lok - Male stud elbow
Bill of material
O-Lok Male stud elbow 24AOEL6SS
Order code
24AOEL6SS
24AOEL6SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Tube O.D.
35, 38
35, 38
mm
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
Thread UN/UNF-2A
1 7/8-12
1 7/8-12
Thread UN/UNF-2B
2-12
2-12
Overall length
61.000
61.000
mm
HEX Nut
57.000
57.000
mm
HEX locknut
54.000
54.000
mm
Bore
32.000
32.000
mm
Bore
32.000
32.000
mm
HEX Body
48.000
48.000
mm
Length
66.000
66.000
mm
Distance
47.000
47.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성