카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
AO - Adapter bonded seal to F37 seal/O-Ring AO80CFX
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/components/ao_adapter_verbunddichtung_iso6164.prj},{NB=AO - Adapter Verbunddichtung zu F37 Dichtung/O-Ring AO80CFX},{ERMETO=AO80CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{L=7},{WEIGHT=9999.99999},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{D1=152.000},{D2=120.000},{BT=1.500},{BS=144.300},{ERMETO2=AO80CFX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
AO - Adapter bonded seal to F37 seal/O-Ring | ISO 6164
Bill of material
AO - Adapter bonded seal to F37 seal/O-Ring AO80CFX
Order code
AO80CFX
AO80CFX
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Series
5
5
인치
Width
7
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성