국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
NSG50S80B+0808
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Anti Backlash Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/anty_backlash_sg/anti_backlash_spur_gears.prj},{NB=NSG50S80B+0808},{IDNR=},{CNSORDERNO=NSG50S80B+0808},{PINFO=Discontinued},{VRS=1},{NDM=4},{SER=NSG},{MTR=SCM435},{MOD=0.5},{Z=80},{D=40},{DA=41.0},{S=BS},{NS=1},{B=8},{DD=8},{DH=20},{LH=8},{L=16},{M=M4},{LS=4},{FTS=H7},{AN2=20},{RP=40},{AN5=0},{AN6=9},{AN7=13.107},{MASS=87},{DUB=0.50},{H=15.00},{L1=0.0},{R=2.50},{L2=0},{ON=NSG50S 80B+0808},{SP1=-},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=9},{SP8=13.107},{AN10=NA},{AN11=NA},{AN12=AV},{AN13=NA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Anti Backlash Spur Gears
Bill of material
NSG50S80B+0808
Catalogue Number
NSG50S80B+0808
NSG50S80B+0808
Product information
Discontinued
Discontinued
Series
NSG
NSG
Material M
SCM435
SCM435
Module m
0.5
0.5
Number of Teeth z
80
80
Reference Diameter d
40
40
mm
Tip Diameter
41.0
41.0
mm
Type
BS
BS
Number of Springs
1
1
mm
Face Width b
8
8
mm
Bore Diameter dd(H7)
8
8
mm
Hub Diameter db
20
20
mm
Hub Projection lh
8
8
mm
Overall lenght l
16
16
mm
Nominal threads
M4
M4
Position of Set Screw
4
4
mm
Weight
87
87
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성