??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Anschlussadapter 600 A - RiLine60 Anschlusstechnik
Stückliste
3439.010
Best.-Nr. SV
3439.010
PDF Katalog
PDF Katalog
Breite
180 mm
Höhe
247 mm
Bez.1
Anschlussadapter 600A, 3polig
Bez.2
Leistungsabgang oben/unten
Verpackung
1 Satz
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Gewicht
4.560 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen