ANS6-15b
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ans_b.prj},{NB=ANS6-15b},{TRS=FT},{TS=1},{LTS=3},{MAT=1},{ST=1},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{LL1=5},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{T=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ANS, SANS, ANSN, SANSN, ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN, ANFB, ANFBH, ANFBS, SANFB, ANFBN, ANFBNH, ANFBNS, SANFBN_ b - 调整螺丝组件 内六角孔型·带扳手槽型-
明细表
ANS6-15b
型号
ANS6-15
ANS6-15
选择螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
选择类型
带扳手槽型
内六角型
带扳手槽型
内六角型
L型选择
N/A
N/A
材质
S45C
SUS420JI
S45C
SUS420JI
表面处理
铬酸盐光泽处理
铬酸盐光泽处理
附件
螺帽(1个)
M
6
6
mm
L选择(指定型为指定单位1mm)
15
20
25
30
35
40
45
50
60
15
20
25
30
35
40
45
50
60
M(细牙螺纹)
6x0.75
6x0.75
M(细牙螺纹)
6x1.0
6x1.0
A
5.0
5.0
mm
l1
5
5
mm
B1
3.0
3.0
mm
l
3.0
3.0
mm
SR
6
6
mm
B
10.0
10.0
mm
C
11.5
11.5
mm
T
4.0
4.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型