??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Ankerstange VMZ-A A4 - Ankerstange VMZ-A A4
Stückliste
112647
TYP
VMZ-A 80 M12-25/125
Detailierungslevel
Nutzlänge
mm
Wert eingeben für T1
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
Gewindeanschluss
M12
Tfix max. Nutzlänge
25 mm
Gesamtlänge
125 mm
Gewicht
0.13 kg
Verpackung [St³ck]
10
Art.Nr.
112647
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen