ANH6-20
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/anh_b.prj},{NB=ANH6-20_b},{TRS=FT},{MAT=4137},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{L=20},{L1=20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50',60,'60'},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{B=10.0},{C=11.5},{H=4.0},{B1=4.0},{LL=2.5},{LL1=5},{SR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ANH, ANHSS, SANH, ANHN, SANHN_b - 조정나사 세트 - 위치결정볼트 -육각볼트형
BOM
ANH6-20
나사선택
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
재질
4137 Alloy Steel
304 Stainless Steel
410 Stainless Steel
4137 Alloy Steel
304 Stainless Steel
410 Stainless Steel
부속품
Nut (1 Pc.)
M
6
6
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
60
20
25
30
35
40
45
50
60
mm
L
20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50',60,'60'
20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50',60,'60'
mm
M (가는나사)
6x0.75
6x0.75
MFMIN
5.188
5.188
mm
M (가는나사)
6x1.0
6x1.0
MCMIN
4.917
4.917
mm
MMAJ
6
6
mm
B
10.0
10.0
mm
C
11.5
11.5
mm
H
4.0
4.0
mm
B1
4.0
4.0
mm
l
2.5
2.5
mm
LL1
5
5
mm
SR
6
6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성