??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite HTFG BLEU - Anaconda Sealtite HTFG
Nomenclature
308.020.1
Réf. art.
Diamètre
Pouce
Conditionnement
Standard
Couleur
Bleu
Longueur
m
Intérieur Diamètre
mm
Extérieur Diamètre
mm
Statique rayon de courbure
mm
Dynamique rayon de courbure
mm
Poids
kg/m
Poids
kg
Temp min.
-55 °C
Temp max.
105 °C
Temp. Pendant
125 °C
Résistance à l'écrasement
1250 N
Résistance aux chocs
6 J
Résistance à la traction
1000 N
Indice de protection
IP 67
Homologations
FDA CFR 21
Dimension Conditionnement
cm
Poids Condition.
Code ETIM
6380213
Code Douane
83071000
EAN-Code
PDF Info
PDF Info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés