AN10-C07
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SJ3000 4通电磁阀
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sj3000/accessories/an_10_30_c.prj},{NB=AN10-C07},{MODEL=AN10-C07},{A=36.5},{B=11.0},{C=14.5},{D=ø1/4},{D1=6.35},{R1=1.000},{R2=11.0},{LH1=8.0},{LH2=10.90},{LH3=0.0},{LH4=17.0},{DV1=6.35},{EA=7.0},{CNSMASSEXACT=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AN05_30-C - 消声器/小型树脂型/快换接头型
明细表
AN10-C07
型号
AN10-C07
AN10-C07
A
36.5
36.5
mm
B
11.0
11.0
mm
C
14.5
14.5
mm
ød
ø1/4
ø1/4
mm
有效截面积
7.0
7.0
mm^2
质量
1.0
1.0
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型