??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
AN - CG-MAX Orange Conquest Wheel (to 1500 lb/ea)
Bill of material
AN0522808MAX
Part Number
Wheel Diameter
Дюйм
Wheel Width
2 Дюйм
Bearing ID
1/2 Дюйм
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Maximum
-40°F to 180°F
Hardness
85A
Wheel Bearing
Precision Ball
Capacity Each
Pounds
Hub Length
3/4 Дюйм
Bore ID
1 9/16 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей