AN 161 3D FVZ 12/45
SIMONSWERK
ANSELMI - The concealed hinge system for residential doors
Powered by
CAD모델 선택
{simonswerk/anselmi/anselmi_161_3d_fvz_12_45_asmtab.prj},{NB=AN 161 3D FVZ 12/45(180,1)},{BEZ=AN 161 3D FVZ 12/45},{L=240.000},{LAST=200.0},{MAR=ANSELMI},{PPATH=anselmi_161_3d_fvz_12_45/assemblies/an_161_3d_fvz_12_45_asmtpl.prj},{PL=HTML},{ATEXTF=Flügelteil},{ATEXTD=Rahmenteil},{PG=},{KTXT=für ungefälzte 45 mm starke Wohnraumtüren mit 12 mm versetztem Zargenspiegel bis 60 kg},{ATXT=},{PLDE=https://anselmi-produktselektor.simonswerk.de/produkte/detail/an-161-3d-fvz-12-45},{PLEN=https://anselmi-productselector.simonswerk.com/products/detail/an-161-3d-fvz-12-45},{PLFR=https://anselmi-productselector.simonswerk.fr/products/detail/an-161-3d-fvz-12-45},{ROT=180},{FORM=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
AN 161 3D FVZ 12/45 - ANSELMI Door hinge 60 kg
Bill of material
AN 161 3D FVZ 12/45
Brand
ANSELMI
Description
AN 161 3D FVZ 12/45
Model number
Opening angle
180
90
5
4
3
2
1
0
180
90
5
4
3
2
1
0
°
Lieferzustand / Fräsbild
Türband ✔
Türband
Türband
Routing model
Routing model
Load capacity
60,0
kg
Width (door part)
37,0
mm
Length (door part)
130,0
mm
Width (frame part)
28,0
mm
Length (frame part)
130,0
mm
Max. opening angle
180
°
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
kg
Kurztext
for unrebated 45 mm thick residential doors with 12 mm recessed frame facings up to 60 kg
Ausschreibungstext
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성