??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIMONSWERK
Beschreibung
AN 140 3D - ANSELMI Türband 40 kg
Stückliste
AN 140 3D
Marke
ANSELMI
Bezeichnung
AN 140 3D
Modellnummer
Öffnungswinkel
°
Lieferzustand / Fräsbild
Belastungswert
40,0 kg
Breite (Flügelteil)
24,0 mm
Länge (Flügelteil)
110,0 mm
Breite (Rahmenteil)
24,0 mm
Länge (Rahmenteil)
110,0 mm
max. Öffnungswinkel
180 °
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
kg
Kurztext
für ungefälzte Wohnraumtüren bis 40 kg
Ausschreibungstext
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen