??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
AMW - Medium Air Cylinder/ Built-in Magnet / Double Acting : Double Rod
Bill of material
AMWB40-25
Ident number
Mounting
Type
Bore Size
mm
Stroke
mm
Stroke
Working stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Cushion
Rode Option
Rode Option
Series
Auto Switch
Number
Knuckle Joint
Knuckle Joint
Nut position
mm
Entrez la valeur pour POSA
Nut position
mm
cm
inch
ft
Dimensions
30 mm
Dimensions
60 mm
Dimensions
44 mm
Dimensions
18 mm
Dimensions
18 mm
Dimensions
16 mm
Dimensions
32 mm
Dimensions
10 mm
Dimensions
15 mm
Thread
M8 x 1.25
Dimensions
6 mm
Dimensions
11 mm
Thread
M14 x 1.5
Dimensions
27 mm
Thread
1/4
Dimensions
5 mm
Dimensions
10.5 mm
Dimensions
51 mm
Dimensions
186 mm
Dimensions
43 mm
Dimensions
11.2 mm
Dimensions
59 mm
Dimensions
1/4 STROKE
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés