??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
AMTC - Schalldämpfer
Stückliste
1224460 AMTC-P-P10
Teilenummer
1224460
Typ
AMTC-P-P10
D
9.800 mm
D1
8.850 mm
L
31.350 mm
L1
6.750 mm
Gewicht
0.002 kg
GTIN
4052568061777
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen