??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
AMTC - Глушитель
Спецификация
1224460 AMTC-P-P10
№ изделия
1224460
Тип
AMTC-P-P10
D
9.800 mm
D1
8.850 mm
L
31.350 mm
L1
6.750 mm
Вес
0.002 kg
GTIN
4052568061777
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей